Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Sensoren sind kalibriert, temperaturkompensiert und linearisiert und erreichen äußerst hohe Gesamtgenauigkeiten. Die Konstruktion aus Edelstahl ermöglicht eine hohe Medienverträglichkeit mit korrosiven Flüssigkeiten und Gasen. Zu den verfügbaren Gehäuseoptionen gehören Membranversionen mit Schweißring oder Gehäuse mit Druckanschlüssen mit G 1/8 und 1/4 NPT-Gewinde. Alle SSI-Drucksensoren können entsprechend den kundenspezifischen Anforderungen modifiziert werden. 

Vorteile

  • 200 mbar bis 35 bar, 3 bis 500 Psi Absolut-, Relativ- oder Vakuumdruck (kundenspezifische Druckbereiche auf Anfrage)
  • Verstärkte Analogleistung und I²C-Busschnittstelle (SPI auf Anfrage)
  • Präzise ASIC-Signalaufbereitung
  • Kalibriert und temperaturkompensiert
  • Robustes abgedichtetes Edelstahlgehäuse
  • RoHS-konformes Qualitätsmanagementsystem

Anwendungen

  • Industrielle Messung
  • Industrielle Steuerungssysteme
  • Medizinische Geräte
  • Medizinische Instrumente
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Analoge Drucksensormodule, Digitaler Drucksensor

  • Druckart  Absolut, Lehre

  • Sensorgehäuse  O-Ring-Montage, Prozessgewinde-Armaturen

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  AMPMODU

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsstrom (mA) 5

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 5

Abmessungen

  • Produktdurchmesser  19 mm [ 0,748 in ]

  • Produkthöhe  13 mm [ .511 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Gesamtfehlerband ± (%) 1,5

  • Druck (bar) .7, 1, 2, 10, 20, 35

  • Druck (psi) 10.15, 14.5, 29, 145.03, 290, 507.63

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Prüfdruckbereich  2X

  • Output-Schnittstelle  I²C

Weitere

  • Port-Anschluss  G 1/8 HEX

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MIPS0045

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten