Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unser Raychem MVFT selbstverschweißendes Band vereint die Integrität eines Silikon-Polymers mit der Vielseitigkeit einer Manschette. Das MVFT Band lässt sich schnell und einfach aufbringen. Beim Anbringen amalgamiert das Band die überlappenden Lagen und bewirkt damit eine vollständige Abdichtung. Eine Lage des Bandes, das zu zwei Dritteln überlappt, bietet Wechselspannungswiderstand (Überschlagschutz) bis mindestens 15 kV und bis 35 kV, wenn eine zweite Lage aufgebracht wird.

Das MVFT ist selbsthaftend und haftet an anderen Isolierstoffen, aber es haftet nicht an Metall oder Porzellan und kann so für Wartungsarbeiten leicht entfernt werden.

Eine einfache und effektive Lösung für die Probleme der nachträglichen Isolation von Sammelschienen, insbesondere wenn bestehende Ausrüstung nicht demontiert werden kann. Es kann für Innen- und Außenanwendungen eingesetzt werden und kann leicht auf unterschiedlichsten Formen und komplexen Verbindungen angebracht werden.

Leiste

Wichtige Leistungsmerkmale

  • Kompatibel mit allen Mittelspannungs-Isolationsverbesserungssystemen der Produktreihe Raychem von TE
  • Geeignet für Innen‑ und Außenanwendungen
  • Kriechstromfeste Eigenschaften
  • Dauerbetriebstemperatur bis 90 °C
Leiste
Leiste
  1. So montieren Sie Raychem MVFT von TE

Schauen Sie sich unser Video an, um zu erfahren, wie Sie unser MVFT selbstverschweißendes Band für Sammelschinenanlagen montieren. (Englisch)

Leiste

FAQ

Häufig gestellte Fragen

Frage: Wird das Raychem MVFT selbstverschweißende Band von TE für die LeiterIsolation vom Montageschulungsplan von TE abgedeckt?

Antwort: Ja, unser MVFT Band ist Teil unseres Schulungsplans für Lösungen für den Anlagen- und Wildtierschutz. Erfahren Sie mehr auf TE.com/trainingcenter.

 

Frage: Was sind die Hauptvorteile des selbstverschweißenden Bandes?

Antwort: Unsere Raychem MVFT Bänder lassen sich einfach über eine Vielzahl von Formen montieren, einschließlich komplexer Verbindungen, um Schutz vor versehentlicher Entladung zu bieten. Darüber hinaus ist es einfach zu entfernen, im Falle einer Wartung, da es nicht auf den Sammelschienen oder der Hardware haftet.

 

Frage: Woraus besteht das MVFT Band?

Antwort: Es besteht aus einem speziell formulierten selbstamalgamierenden Silikonkautschuk. Wenn das Material/Band an sich selbst angebracht wird, haftet es leicht und verschmilzt mit der Zeit zu einem massiven Stück Isoliermaterial.

 

Frage: Wie trägt das MVFT Band zur Zuverlässigkeit des Versorgungsnetzes bei?

Antwort: Unser MVFT Band verbessert die Isolation und den Schutz vor versehentlich verursachten Entladungen, wodurch die Zuverlässigkeit des Versorgungsnetzes verbessert wird.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Materialsystem  Silikon

Elektrische Kennwerte

  • Sammelschienenisolation – Spannungsklasse (kV) ≤ 35

Sonstige Eigenschaften

  • Farbe  Grau, Rot

Abmessungen

  • Warmschrumpfband – Breite  50 mm [ 2 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) 0 – 90

Betrieb/Anwendung

  • Niedriger Halogengehalt  Ja

Produktverfügbarkeit

  • Sammelschienenisolation – Produktverfügbarkeit  Weltweit

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MVFT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten