Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Montagetechnik  Kaltschrumpfprodukt, Kaltschrumpf

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Kupferleitung

  • Länge des Endverschlusses (mm) 232, 276, 355, 460, 765

  • Leistungskomponenten-Optionen  Schraubkabelschuh enthalten (M12, Leiter)

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 19/33( 36), 20,8/36( 42), 6,35/11( 12), ≤ 24

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  XLPE/EPR

  • Anzahl der Schirme  1, 3, 5, 8

Abmessungen

  • Kompatibler Leiterbereich (AWG/kcmil) 2 – 4/0, 1/0, 1250, 2 – 350, 350 – 750, 600 – 1000, 750 – 2000

  • Kompatibler Kabelquerschnittsbereich (mm²) 150 – 400

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 32,4 – 48., 25,8 – 37,8, 43,2 – 64., 24,3 – 36.

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) ,95 – 1,41, 1,27 – 1,89, 1,7 – 2,52

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 22 – 32, 26 – 39, 32 – 44, 41 – 52, 31 – 44, 35 – 44, 26 – 36, 35 – 48, 26 – 35, 36 – 41

  • Länge (installiert) (mm) 225, 246, 270, 274, 292, 350, 372, 456, 457, 656, 657

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 7,7 – 15, 6,6 – 15, 11 – 21,6, 11,5 – 15, 5,6 – 12, 18,6 – 30,4, 11 – 19,2, 11. – 15

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 40

Betrieb/Anwendung

  • Leistungskomponenten-Anwendungstyp  Außenbereich, Innenbereich

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  CENELEC HD 629.1

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MVT

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten