Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die TE Raychem MXSU-Tx Verbindungsmuffe basiert auf einem Muffendesign mit Schraubverbindern für die Leiter- und Drahtabschirmung.  Die MXSU-Tx Verbindungsmuffe ist auf Anschlüsse mit sehr unterschiedlich großen Querschnitten und Leiteraufbauten ausgelegt, z. B. 25 bis 240 mm², Cu/rm nach Al/re. Zudem sind die Kabelgarnituren vielseitig einsetzbar und decken die meisten Leiteraufbauten einschließlich ihrer Toleranzen ab. Die Kabelgarnituren werden mit Schraubverbindern ausgeliefert. Dank dieser Schraubverbinder sind die Muffen leicht zu montieren: Zur Verbindung der Kabel sind keine Presswerkzeuge erforderlich, und es ist keine Werkzeugwartung nötig. MXSU-Tx von TE sind kurze Muffen mit einem platzsparenden Design, ein wichtiges Merkmal bei begrenztem Platz. Zuverlässigkeit und Leistung sind bei Kundenanforderungen wesentlich: Die MXSU-Tx übertrifft internationale Leistungsstandards wie die Norm CENELEC HD 629 oder IEC 60502-4 für Muffen.

Wichtige Eigenschaften

  • All-Inclusive-Kabelgarnitur für Übergangsmuffen extremer Größe
  • Basierend auf Elastomermuffenhülsen mit drei Schichten
  • Kurzes und schlankes Design
  • Kein Presswerkzeug erforderlich
  • Mit Schraubverbindern
  • Standard-MXSU-Design
  • Entspricht CENELEC HD 629
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Lebensdauer  Unbegrenzt

  • Leistungskomponenten-Optionen  Presskabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (Abschirmung), Schraubkabelschuh enthalten (Leiter), Schraubverbinder enthalten

  • Kabelmuffentyp  Mechanische Eigenschaften

  • Montagetechnik  Schrumpfschlauchprodukt

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Übergangsmuffe

  • Ausführung der Kabelabschirmung  Draht

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Adern  1

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) ≤ 12, ≤ 24, ≤ 36, ≤ 17,5

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Abmessungen

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 500 – 630, 400 – 630, 400 – 500, 25 – 95, 630 – 1000, 185 – 500, 95 – 185, 185 – 630, 95 – 240, 50 – 95, 240 – 400, 630 – 800

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 23 – 33,6, 44,8 – 46,9, 17,9 – 26, 17,6 – 24, 32,4 – 42,8, 20,7 – 31,6, 33,8 – 37,2, 55,7 – 58,8, 40,1 – 46,6, 45,8 – 50,5, 45 – 47,5, 39,2 – 44,7, 13,2 – 21,8, 50,1 – 53,4, 37,2 – 41,6, 49,4 – 53,2, 37,5 – 40, 27,4 – 38,8, 23,2 – 32,6, 36,2 – 42,8, 17,6 – 29,4, 29,9 – 38,8, 27,8 – 37,6

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) 45 – 47,6, ,519 – ,858, 1,76 – 1,85, 1,46 – 1,63, 1,57 – 1,83, 1,8 – 1,988, 1,8 – 1,99, 1,09 – 1,48, ,692 – 1,157, 2,2 – 2,31, 1,33 – 1,46, 1,07 – 1,52, ,905 – 1,322, ,814 – 1,244, 1,54 – 1,76, 1,42 – 1,685, ,704 – 1,023, 1,94 – 2,09, ,692 – ,944, 1,18 – 1,52, 1,97 – 2,1, 1,54 – 1,75, ,905 – 1,32, 1,8 – 1,98, ,913 – 1,28, 1,275 – 1,685, ,913 – 1,283, 1,47 – 1,57

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 240, 400, 500, 630, 800, 1000

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 25, 50, 95, 185, 500, 630

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (mm) 29 – 32,5, 10,3 – 19,2, 5,2 – 12, 29,3 – 32,5, 7,7 – 12, 15,5 – 24,6, 38,5 – 39,2, 25,5 – 27,6, 32 – 33,8, 17,8 – 24,6

  • Kompatibler Leiterdurchmesserbereich (in) 38,5 – 39,2, 1,25 – 1,33, ,303 – ,472, ,61 – ,968, 1 – 1,08, 1,51 – 1,54, 1,14 – 1,28, ,204 – ,472, ,7 – ,968, ,405 – ,755, 1,26 – 1,33, 1,14 – 1,27, 1,14 – 2,28

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (mm) 23, 25, 26, 27, 30, 33, 35, 40, 44, 47, 48, 50, 52, 55

  • Kabelmantel-Außendurchmesser (in) .905, .984, 1.02, 1.06, 1.18, 1.29, 1.3, 1.37, 1.57, 1.73, 1.85, 1.88, 1.96, 2.04, 2.16

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  HD CENELEC 629.1, ​IEC 60502-4

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Installationsanleitung  Deutsch, Englisch

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-MXSU-SZ-TRANS

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten