• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Typischer Nennstrom (A) 12

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite  1.2 mm [ .047 in ]

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke  .6 mm [ .024 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  1.4 – 1.7 mm [ .055 – .067 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 20

  • Drahtgröße (mm²) .5

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .5

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 20

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 125

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -40 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 257, -40 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  USCAR-21

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  7000

Weitere

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N13-MCMTWB12-1

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.