• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Rastfeder

  • Abdichtbar  Ja

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Einzeldrahtdichtung

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.15mm, 1.2mm

  • Typischer Nennstrom (A) 10, 16, 25

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse, Flachstecker

  • Steckzungenbreite (mm) 1.2

  • Steckzungenbreite (in) .047, .05

  • Schnittstellenlegierung  Gold (Au), Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .6, .62

  • Steckzungendicke (in) .02, .024

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht, Leitungen und Kabel

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 1.3 – 1.9, 1.6 – 2.4, 1.1 – 1.75, 1.9 – 2.4

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .051 – .074, .075 – .094, .063 – .094, .043 – .069

  • Drahtgröße (AWG) 22, 17 – 15, 20 – 18, 23 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .35, .25 – .35, .5 – .75, 1 – 1.5

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .25, .3, .35, .5, .6, .75, 1, 1.25, 1.5

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23

  • Steckerlänge (mm) 25.5, 25.6, 26

  • Steckerlänge (in) 1, 1.02

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 125, 130, 150

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 266, 302

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 150, -40 – 130

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 302, -40 – 266

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024, Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  6000

Weitere

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung), 25-40 A (Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N13-MSLRTT12

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.