• Steckhülsenausführung  180°

  • Primäre Verriegelungsfunktion  Clean Body

  • Abdichtbar  Nein

Sonstige Eigenschaften

  • Klemmen-Dichtungstyp  Nicht abgedichtet

Kontaktmerkmale

  • Kontaktfertigung  Gestanzt und geformt

  • Kontaktgröße  1.2mm

  • Typischer Nennstrom (A) 3

  • Crimptyp  F-Crimp

  • Kontaktanschlussbereich-Beschichtungsmaterial  Silber, Zinn

  • Kabelschuh/Kontakt-Typ  Buchse

  • Steckzungenbreite (mm) .5

  • Steckzungenbreite (in) .019, .02

  • Schnittstellenlegierung  Silber (Ag), Zinn (Sn)

  • Steckzungendicke (mm) .4

  • Steckzungendicke (in) .015, .016

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

  • Produktanschluss an  Draht

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich  .95 – 1.3 mm [ .037 – .051 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 26 – 25, 24 – 22

  • Drahtgröße (mm²) .22 – .35, .13 – .17

  • Drahtgrössen-Suche (mm²) .13, .15, .2, .25, .35

  • Drahtgrössen-Suche (AWG) 22, 23, 24, 25, 26

  • Steckerlänge (in) .6

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Unisoliert

  • Betriebstemperatur (max) (°C) 80, 85, 90, 100, 105, 130, 170

  • Betriebstemperatur (max) (°F) 212, 221, 266, 338

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 130, -40 – 105, '-40 – 170

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -40 – 266, '-40 – 338

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • erfüllt die Automatisierungsrichtlinie  Ja, DIN 72036 Automatisierungsgrad innerhalb der Fertigung von Leitungssätzen, Version Juni 2024, Ja, KOMAX Automatisches Einfügen von Bauteilen, nach Version 5.0 (März 2018)

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  LV214

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Trommel

  • Verpackungsmenge  17000

Weitere

  • Bevorzugter Kontakt des Kunden  Nein

  • Klemme überträgt  0-24 A (niedrige Leistung)

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-N53-MT050

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.