• Ringkabelschuh-Produkttyp  Hakenkabelschuh

  • Bolzengröße  10,

  • Abdichtbar  Nein

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Bohrungen  1

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Produktgewicht (g) .612, .945, .977

Kontaktmerkmale

  • Hülsentyp  Geschlossen

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 16, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 1.25 – 2, 1.04 – 2.62, .26 – 1.65

  • Drahtgröße (CMA) 509 – 3260, 2050 – 5180

  • Bolzendurchmesser (mm) 3.51, 4.17, 5

  • Bolzendurchmesser (in) .138, .164, .197

  • Zungendicke  .79 mm [ .031 in ]

  • Produktlänge (mm) 19.05, 21.82

  • Produktlänge (in) .75, .859, .86

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (mm) 3.56, 4.32

  • Kompatibler Isolationsdurchmesser (max.) (in) .14, .17

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.67 – 3.56, 2.92 – 4.31

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .115 – .17, .105 – .14

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Betrieb/Anwendung

  • Drahtgrundmaterial  Kupfer

  • Kompatibel mit Drahtbeschichtungsmaterial  Zinn

Industriestandards

  • Behördlich zugelassenes Produkt (ja/nein)  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000, 5000

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung, Trommel

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-H763

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten