• Kabelschuhmerkmale  Drahtstopp

  • Einsteckkraft  Niedrig

Konfigurationsmerkmale

  • Anschlusskapazität  Einfach

Elektrische Kennwerte

  • Nennspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

Kontaktmerkmale

  • Quick Disconnect – Kontakttyp  Buchse

  • Steckzungenbreite  2.79 mm [ .11 in ]

  • Steckzungendicke (mm) .41, .51, .8

  • Steckzungendicke (in) .016, .02, .032

  • Kabelschuhausrichtung  Gerade

  • Kontaktgrundmaterial  Messing

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Vorverzinnt

  • Crimptyp  Pressverbindung

  • Hülsentyp  Geschlossen

Klemmenmerkmale

  • Produktanschluss an  Leitungen und Kabel

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (mm) 2.08, 3.43, 4.32

  • Kompatibler Isolationsdurchmesserbereich (in) .082, .135, .17

  • Kabelschuh-Materialdicke  .41 mm [ .016 in ]

  • Produktlänge (mm) 17.81, 20.36

  • Produktlänge (in) .7, .8

  • Drahtgröße (AWG) 22 – 18, 26 – 24, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) .12 – .20, .26 – .96, 1.04 – 2.62

  • Drahtgröße (CMA) 509 – 1900, 2050 – 5180, 238 – 475

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Teilweise isoliert

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, RU (UL-Komponentenprogramm)

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1000

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

Weitere

  • Hülsenfarbe  Blau, Gelb, Rot

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-L9505

Literatur