• Verbinderzubehör-Typ  Spleiß-, Step-Down-Adaptereinsatz

  • Verbindertyp  Stoßverbinder, Verbinderzubehör

  • Abdichtbar  Nein

  • Kompatibel mit Einzeldrahttyp  Massiv, Mehrdrähtig

  • Art der Drahtisolierungshalterung  Isolationsunterstützung, Keine – Isolationsunterstützung

Konfigurationsmerkmale

  • Rillenanzahl  8

  • Kompatibel mit Leitungs-/Kabeltyp  Einzeldraht

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (V) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Isoliermaterial  Nylon

  • Isolationstyp  Vorisoliert

  • Verbindermerkmale  Gerillt

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Blau – transluzent, Gelb – transluzent, Rot

Kontaktmerkmale

  • Kabelschuh-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Kontaktgrundmaterial  Kupfer

  • Hülsentyp  Geschlossen

Montage und Anschlusstechnik

  • Drahtisolierungshalterung  Mit

Abmessungen

  • Außendurchmesser (mm) 5.46, 5.64

  • Außendurchmesser (in) .215, .222

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (mm) 1.5, 2.16, 3.05, 3.89, 4.06, 4.47

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (in) .059, .085, .12, .153, .16, .176

  • Drahtgröße (AWG) 12 – 10, 22 – 18, 16 – 14

  • Drahtgröße (mm²) 1.25 – 2, .3 – .9, .26 – .96, 2.62 – 6.64, 1.04 – 2.62

  • Hülsen-Innendurchmesser (mm) 1.47, 1.5, 2.13

  • Hülsen-Innendurchmesser (in) .059, .084

  • Kabelschuh-Materialdicke (mm) .36, .38, .46, .51, .58

  • Kabelschuh-Materialdicke (in) .014, .015, .018, .02, .023

  • Produktlänge (mm) 10.21, 14.27, 14.78, 32.13, 42.06

  • Produktlänge (in) .402, .562, .582, 1.265, 1.656

Verwendungsbedingungen

  • Isolationsoption  Vollständig isoliert

Industriestandards

  • Behördlich zugelassener Verbinder  Nein

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  50, 500, 1000

  • Verpackungsmethode  Einzelausführung

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P592-ST433

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten