Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Unsere Power Key Steckverbinder sind dafür ausgelegt, den Kontaktsitz und das korrekte Zusammenstecken mit der Leiterplatten-Stiftleiste zu optimieren. Die Designeigenschaften ermöglichen das Abscheiden der beim Vergießen (Leiterplattenbeschichtung) entstandenen Blasen. Das 5,0-mm-Rasterverbindungssystem bietet eine kompakte gegengesteckte Höhe von 20,7 mm und ist ergonomisch – für eine vereinfachte Montage. 

Produkteigenschaften

  • Das Design dieses vielfältigen und anwendungsfreundlichen Steckverbinders ist R-förmig, um die Arbeitsbedingungen zu erleichtern und das Einsetzen der Kontakte zu vereinfachen. Zudem läuft die Lagerbestandskontrolle aufgrund der reduzierten Anzahl an Teilenummern unkomplizierter ab.
  • Power Key Steckverbinder werden aus verschiedenen einzigartigen Materialien, z. B. Glühdraht, hergestellt. 
  • Beim Zusammenstecken des Steckers mit der Kappe sorgen ein hörbares Klicken sowie die TPA für eine vollständige Kontaktbestückung. 
  • Jeder Steckverbinder ist in vier Verschlüsselungsoptionen und verschiedenen Farben erhältlich, um effiziente Verbindungen auf dem Montageband zu ermöglichen. 
  • Mehrere Positionen auf 5-mm-Raster. 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Stiftleistentyp  Vollständig ummantelt

  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp  Stiftleiste

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Buchse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Leiterplatte

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leiterplatte

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 6

  • Montageausrichtung  Vertikal

  • Anzahl der Leistungspole  2, 3, 6

  • Anzahl der Signalpositionen  0

  • Anzahl der Reihen  1, 2

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 300

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontaktgrundmaterial  Kupferlegierung

  • Beschichtungsmaterial des Kontaktsteckbereichs  Zinn

  • Unterbeschichtungsmaterialdicke  1.27 µm [ 50 µin ]

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µm) 1, 2, 3.81 – 5.08, 3.81 – 8.89

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterialdicke (µin) 39.37, 78.74, 150 – 200, 150 – 350

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 10

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • PCB-Kontaktanschluss-Beschichtungsmaterial  Zinn

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µm) 1, 39.36

  • Beschichtungsdicke des Steckbereichs (µin) 1, 39.37

  • Kontaktpfostenlänge  6.3 mm [ .248 in ]

Klemmenmerkmale

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (mm) 1.16, 3.05, 3.43, 3.5, 3.56

  • Anschlusspfosten und Auslauflänge (in) .026, .12, .135, .138, .14

  • Leiterplatten-Montagemethode  Durchsteckmontage – Press-Fit

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Verrastung

  • Leiterplatten-Halterungstyp  Befestigungsstift, Montagepfosten/Geknickte Beine

  • Leiterplattenhalterung  Mit

  • Leiterplattenmontage-Ausrichtung  Ohne

  • Gegensteckführung  Ohne

  • Steckverriegelung  Mit

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplattenmontage

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  5 mm [ .197 in ]

  • Gehäusefarbe  Blau, Gelb, Naturbelassen, Rot

  • Gehäusematerial  Nylon 6/6 GF

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 11.6, 16.6, 508

  • Produktlänge (in) .456, .653, 20

  • Produktbreite  14.1 mm [ .555 in ]

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (mm) .06, 1.57, 1.6

  • Leiterplattendicke (empfohlen) (in) .062, .063, 1.6

  • Steckverbinderhöhe (mm) 7, 14.1, 20.2

  • Steckverbinderhöhe (in) .275, .55, .79

  • Reihenabstand  6.2 mm [ .244 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -40 – 105, -30 – 105

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -40 – 221, -22 – 221

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  CSA, UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme), Standardteil – ohne Glühdraht

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • CSA-Schutzart  LR 7189

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  25, 100, 4800

  • Verpackungsmethode  Karton & Schlauch, Karton & Schlauch, Tube, Tüte

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P8704-H342

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten