Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Glühdraht Power Key Steckverbinder können mit den entsprechenden Stiftleisten zusammengesteckt werden. Sie sind mit Gehäusezungen versehen, um ein Gewirr der verdrahteten Kontakte zu vermeiden.
Das Design dieses vielfältigen und anwendungsfreundlichen Steckverbinders ist R-förmig, um die Arbeitsbedingungen zu erleichtern und das Einsetzen der Kontakte zu vereinfachen. Zudem läuft die Lagerbestandskontrolle aufgrund der reduzierten Anzahl an Teilenummern unkomplizierter ab.
Power Key Steckverbinder werden aus verschiedenen einzigartigen Materialien, z. B. Glühdraht, hergestellt.
Beim Zusammenstecken des Steckers mit der Stiftleiste sorgen ein hörbares Klicken sowie die TPA für eine vollständige Kontaktbestückung.
Jeder Steckverbinder ist in vier Verschlüsselungsoptionen und verschiedenen Farben erhältlich, um effiziente Verbindungen auf dem Montageband zu ermöglichen.
Mehrere Positionen auf 5-mm-Raster
Unsere Power Key Steckverbinder sind dafür ausgelegt, den Kontaktsitz und das korrekte Zusammenstecken mit der Leiterplatten-Stiftleiste zu optimieren. Die Designeigenschaften ermöglichen das Abscheiden der beim Vergießen (Leiterplattenbeschichtung) entstandenen Blasen. Das 5,0-mm-Rasterverbindungssystem bietet eine kompakte gegengesteckte Höhe von 20,7 mm und ist ergonomisch – für eine vereinfachte Montage.