Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf drei verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Kappe und Stecker werden durch Einrasten miteinander verbunden. Die Vorrichtung zur Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) verschließt Kappe und Stecker miteinander. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • Die Standardtemperaturkappe unterstützt bis zu 105 °C. 
  • Stecker und Kappe werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt, was den Anwendern die Sicherheit gibt, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder bietet vier Verschlüsselungsoptionen, viele Farben und Designmerkmale, die effiziente Verbindungen auf dem Montageband ermöglichen. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Steckverbinder-Produkttyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Kappe

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Leistungspole  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 15

  • Anzahl der Reihen  1, 2, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 600

  • Betriebsspannung (VAC) 600

Sonstige Eigenschaften

  • Kabelausgangswinkel  180°

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Lila, Naturbelassen

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A, B, C, D

Kontaktmerkmale

  • Kontakttyp  Flachstecker

  • Kontakt-Layout  Matrix, Verbindungsmuffe

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Panelmontage – Ausführung  Klinken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  PBT GF

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6 mm [ .236 in ]

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 14.95, 23.05, 31.15

  • Reihenabstand  8.1 mm [ .319 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Industriestandards

  • Bezugswert des Glühdrahts  Standardteil – ohne Glühdraht

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87074-C1701

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.