Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Produkteigenschaften

  • Der Steckverbinder ist vielseitig, benutzerfreundlich und lässt sich auf drei verschiedene Arten zuverlässig verriegeln. Kappe und Stecker werden durch Einrasten miteinander verbunden. Die Vorrichtung zur Steckverbinderpositionssicherung (CPA, Connector Position Assurance) verschließt Kappe und Stecker miteinander. Die Kontaktlagesicherung (TPA, Terminal Position Assurance) gewährleistet, dass die Kontakte fest sitzen, und sorgt so für Zuverlässigkeit. 
  • POWER TRIPLE LOCK-Kappen werden aus verschiedenen einzigartigen Materialien, z. B. Glühdraht, hergestellt. 
  • Stecker und Kappe werden mit einem hörbaren Klicken zusammengesteckt, was den Anwendern die Sicherheit gibt, dass die Steckverbinder zuverlässig gesichert sind. 
  • Jeder Steckverbinder bietet vier Verschlüsselungsoptionen, viele Farben und Designmerkmale, die effiziente Verbindungen auf dem Montageband ermöglichen. 
  • Ein 6-mm-Raster bietet bis zu 15 Positionen. 
  1. POWER TRIPLE LOCK – Anwendungsübersicht (Englisch)

Erfahren Sie mehr über das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem. In diesem Video werden die Montageabfolge für dieses Steckverbindersystem, die Kontaktcrimpabfolge und das OCEAN Applikatorsystem erläutert.

FAQ

Häufig gestellte Fragen

F: Wie lauten die Betriebstemperaturanforderungen?

A: Das neue POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem besteht ausschließlich aus V-0-Materialien, wobei das Standardprodukt aus PBT mit Eignung bis 105 °C gefertigt wird. Für Hochtemperaturanwendungen, wie z. B. Kochen, sind Materialien für 150 °C erhältlich.


F: Welchen Vorteil haben Glühdrahtgehäuse?

A: Das POWER TRIPLE LOCK Steckverbindersystem umfasst Glühdrahtgehäuse, mit denen Elektrogerätehersteller die Norm IEC 60335-1 einhalten können.

 

Weiter lesen: Häufig gestellte Fragen zu POWER TRIPLE LOCK Steckverbindern

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Sonstige Eigenschaften

  • Steckverbinder und Kodierungscode  C, B, A, D

  • Kabelausgangswinkel  180°

Industriestandards

  • UL-Schutzart  Zulassung

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL, VDE

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  UL E28476

  • UL-Brandschutzklasse  UL 94V-0

  • Bezugswert des Glühdrahts  Glühdrahttest bei 750 °C (ohne Flamme)

Montage und Anschlusstechnik

  • Panelmontagevorrichtung  Mit

  • Panelmontage – Ausführung  Klinken

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

Abmessungen

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  1 – 2 mm [ .039 – .079 in ]

  • Steckverbinderhöhe (mm) 23.05, 31.15, 14.95

  • Reihenabstand  8.1 mm [ .319 in ]

Kennzeichnungsbeschriftung

  • Schaltkreiserkennungsfunktion  Mit

Kontaktmerkmale

  • Kontakt-Layout  Verbindungsmuffe, Matrix

  • Kontakthalterung im Gehäuse  Ohne

  • Kontakttyp  Flachstecker

Produktmerkmale

  • Rechteckiger Leistungssteckverbindertyp  Gehäuse

  • Steckverbinder- und Gehäusetyp  Kappe

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Nein

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  12, 10, 5, 15, 4, 3, 6, 8, 2, 9

  • Anzahl der Leistungspole  3, 15, 12, 4, 10, 5, 8, 6, 9, 2

  • Anzahl der Reihen  2, 1, 3

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VAC) 600

  • Betriebsspannung (VDC) 600

Klemmenmerkmale

  • Anschlussmethode zu Draht und Kabel  Crimpverbindung

Gehäusemerkmale

  • Mitte-Mitte-Abstand (Pitch)  6 mm [ .236 in ]

  • Gehäusefarbe  Orange, Braun, Grün, Grau

  • Gehäusematerial  Nylon GF

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 140 °C [ -67 – 284 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Leistung

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Carton

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform

  • EU ELV-Konformität  Konform

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-P87074-C1701B

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

POWER TRIPLE LOCK ist eine Marke.