Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Konfigurationsmerkmale
-
Anzahl der Pole
2
-
Kontaktanordnung
2 Form X, DPST-NO-DM
Elektrische Kennwerte
-
Kontaktschaltspannung (max.) (VAC)
600
-
Spulenspannung (VAC)
24, 120, 277, 480
-
Kontaktnennstrom (A)
25, 30, 40
-
Spulenwiderstand (Ω)
11, 250, 1000, 1600, 5200
Kontaktmerkmale
-
Kontaktmaterial
Silber-Cadmium-Oxid
Klemmenmerkmale
-
Hauptleitung-/Verbindungstyp
10-32 Schraube mit quad. 0,25 Quick Connect, Kastenverbinder mit doppelt. 0,25 Quick Connect
-
Spulenanschluss-Typ
0,25-Schnelltrennanschluss (doppelt)
Montage und Anschlusstechnik
-
Produkt-Montagetyp
Chassis
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-P9426-P9601A