Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Bei einem Piezo-Kabel handelt es sich um einen Piezo-Polymersensor in Form eines Koaxial-Kabels. Das Piezo-Polymer fungiert als „Dielektrikum“ zwischen dem Mittelkern und der Außen-umflechtung. Wird das Kabel gestaucht oder gedehnt, erzeugt dies eine Ladung oder Spannung proportional zur jeweiligen Beanspruchung.
Piezo-Kabel bieten in bestimmten Anwendungen zahlreiche Vorteile. Durch das koaxiale Design ist das Kabel selbsts-chirmend, sodass es in Umgebungen mit hoher EMI-Belastung eingesetzt werden kann. Das Piezo-Kabel kann mithilfe von gewöhnlichen Koax-Spleißtechniken zu einem passiven Koax verspleißt werden. Es ist extrem robust und widersteht starken Belastungen. Aufgrund seines linearen Formats ist es ideal für die Überwachung großer Bereiche geeignet. Zwei Versionen des Piezo-Kabels werden angeboten: Copolymer und Spirale. Bei der Copolymer-Version wird eine Spezialversion des Piezo-Materials direkt auf den inneren Leiter extrudiert und dann polarisiert. Bei der Spiralumwicklung werden Streifen der PVDF-Folie in einer Doppelhelix um den inneren Leiter gewickelt. Das Copolymer ist ein deutlich teurerer Rohstoff und in geringeren Mengen verfügbar als gewöhnliches PVDF.
Vorteile
Passiver Sensor mit großer Länge
Sehr robust, wassergeschützt und flexibel
Temperaturstabilität bis 85 °C
Selbstschirmende Koaxial-Bauweise
Ansprechen bei Hochspannung
Geringe Impedanz je Länge der Einheit
Vor Ort reparierbar
Vereinfachte Zusammenschaltungen
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Detaillierte Produkteigenschaften sind zurzeit online nicht verfügbar.