Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Anstatt den Leitungsanschluss nahe am Sensor vorzunehmen, reicht das Piezo-Polymer-Ende über die aktive Sensorfläche als flexibles Leiterplattenmaterial mit Offset-Leiterbahnen hinaus.  Dadurch ergibt sich ein flache, flexible Leitung mit einem Steckverbinder am Ende. Die FDT-Elemente werden in vielen verschiedenen Größen und Stärken angeboten. Sie sind erhältlich ohne Laminat (FDT), mit Laminat (0,127 mm Mylar) auf einer Seite oder mit einem abziehbaren Klebeband (FDT mit Klebebeschichtung) im Sensorbereich.  

Vorteile

  • Piezo-Folientechnik
  • Flexible Leitungen
  • Ausgang mit hoher Belastung
  • Optionale Folienstärken
  • Laminierungsoptionen
  • Lötverbindungsstifte 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Piezofoliensensortyp  Element

Weitere

  • Sensor-Optionen  Laminiert, Leitungen, Streifen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PFS0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten