Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Der Beschleunigungssensor Modell 64B verfügt über eine Vollbrücken-Ausgangskonfiguration mit idealer Gasdämpfung, die für eine ausgezeichnete Stoßfestigkeit und einen flachen Frequenzgang bis >8 kHz ausgelegt ist. Dieser Beschleunigungsmesser hat eine Standard-Nebensprechgenauigkeit von <3 % (optional <1 %), einen Standard-ZMO von <±25 mV und eine Linearitätsgenauigkeit von <±1,0 %.

 

Der Sensor ist vollständig in Stycast gekapselt und erfüllt die Schutzklasse IP66. Die Nennimpedanz der Brücke von 4000 Ω begrenzt die Stromaufnahme, was zu einer schnellen Aufheizzeit und minimaler Drift führt, im Gegensatz zu Designs mit niedrigerer Impedanz auf dem Markt, bei denen die Aufheizzeit aufgrund der Erwärmung des Messgeräts viel länger ist.

Leistungsmerkmale

  • Fortschrittlicher piezoresistiver MEMS-Sensor
  • Hervorragende Genauigkeit bei Crashtests
  • Erfüllt die Anforderungen von SAE J211/J2570
  • Erfüllt die Anforderungen von ISO 6487
  • Dynamischer Bereich von ±50 g bis ±6.000 g
  • Mechanische Überlastanschläge

 

Spezifikationen

  • Standard-Querempfindlichkeit 3 %
  • Große Bandbreite von >8 kHz
  • Standard-ZMO <20 mV
  • Linearität von <1 % 
  • Stoßschutz bis ±10.000 g
  • 2–10 V DC Anregung
  • Gemäß IP66 gegen Umwelteinflüsse abgedichtet
  • Optimale Gasdämpfung
  • Aufheizzeit von <10 Sek.  

 

Anwendungen

  • Instrumentierung von Crashtest-Dummys
  • Knautschzonentests
  • Fußgängeraufpralltests
  • Fahrzeugsicherheitstests
  • Stoß- und Crashtests
  • Falltests  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 10, 2 – 10

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) ±25

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±.1

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-1400 bis 0-7000, 0-1500, 0-1900, 0-2000, 0-2800

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  1 g [ .035 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 121 °C [ -40 – 250 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP66

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±1

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 100, 200, 500, 2000, 6000

  • Empfindlichkeit (mV/g) .04, .1, .14, .3, .6, 1.4

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0015

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten