Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Dank der kleinformatigen integrierten Stromregelung können der 13207A und der 23207A an Stellen angebracht werden, an die andere Beschleunigungsmesser nicht passen. Wählen Sie die passenden Optionen bezüglich Bandbreite und Bereich für Ihre Anwendung, um Beschleuni-gungen von ±10 g, ±20 g, ±30 g, ±40 g, ±50 g, ±60 g oder ±70 g auf einer oder zwei Achsen zu messen. D ie hohe Wiederholgenauigkeit des integrierten Temperatursensors ermöglicht eine präzise Kompensation der Temperatureffekte. Anhand der Ausrichtungsdaten auf dem beigefügten Kalibrierungszertifikat lassen sich Fehler bezüglich Quer-empfindlichkeit und Ausrichtung manuell korrigieren. Noch mehr Präzision bietet außerdem die Option C002, eine Versatzkompensation. Die Beschleunigungsmesser wurden über einen Temperaturbereich von -40 bis +85 °C geprüft und weisen eine nominale maximale Ausgangsaussteuerbarkeit von ±2 Volt auf. Die Null-G-Ausgangsspannung beträgt nominal +2,5 Volt. Genaue Werte finden Sie in den im Lieferumfang enthaltenen Kalibrierungszertifikaten. Für Anwendungen, die abweichende Bereiche und/oder Bandbreiten erfordern, können kundenspezifische Versionen des 13207A und des 23207A bereitgestellt werden.

Vorteile

  • Präzisionsausrichtung
  • Hohe Genauigkeit über einen breiten Temperaturbereich
  • Kalibrierungszertifikat enthalten
  • Selbsttest auf digitalen Befehl
  • Geringe Baugröße
  • Integrierte Stromversorgungsregelung
  • Geeignet für raue Umgebungen
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 8.5 – 36

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-10000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  35 g [ 1.225 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Biaxial, Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±2

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70

  • Empfindlichkeit (mV/g) 28.6, 33.3, 40, 50, 67, 100, 200

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0028

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten