Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
2500 ±10
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
8.5 – 36
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±2
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-800
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Produktgewicht
38 g [ 1.33 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±.5
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
6
-
Empfindlichkeit (mV/g)
133, 200, 333, 400, 500, 666, 1000, 2000
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0042