Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Außerdem können damit grundlegende Funktionen wie Auswertungen von Mindestwert, Höchstwert, Magnitude, Spitze zu Spitze sowie Neigung ausgeführt werden.  Der Ausgang kann vom Kunden konfiguriert werden. Ausgewählt werden können die Anzahl der Achsen, die zurückgegebenen Einheiten, die Bandbreite, die Abtastraten, die Funktions-spezifikationen und die Analyseergebnisse. Der Sensor umfasst außerdem einen Temperatursensor, einen Mikrocontroller und Analogausgänge in einem kleinen und leicht zu installierenden Paket. Der Mikrocontroller erfasst 10-Bit-Abtastungen und führt eine Temperaturkompensation sowie zusätzliche Funktionen je nach Programmierung für den Ausgang über die RS-485-Schnittstelle durch. Bestellen Sie die Bereichsoption, die am besten für Ihre Anwendung geeignet ist, um Werte von ±1 g bis ±15 g zu messen, und legen Sie einen eigenen Tiefpassfilter für Bandbreiten von 1 bis 800 Hz fest.

Vorteile

  • Integrierte Analyse
  • Dynamische kundenspezifische Schnittstelle
  • Flexibler Ausgang
  • Hohe Genauigkeit
  • Integrierte Kalibrierung
  • Selbsttest
  • Robuste Bauweise
  • Integrierte Stromversorgungsregelung
  • Geringe Baugröße
  • 3 Jahre Garantie
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  MEMS DC

  • Vibrationssensor – Produkttyp  MEMS-Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Integriertes Kabel

Elektrische Kennwerte

  • Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV) 2500 ±10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 8.5 – 36

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±2

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 0-800

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Eloxiertes Aluminium

  • Produktgewicht  38 g [ 1.33 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Triaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Schraubenmontage

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  DC

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±,25

  • Beschleunigungsbereich (±) (g) 2, 5, 10, 15

  • Empfindlichkeit (mV/g) 133, 200, 400, 1000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0072

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten