Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
PE-Leitung
-
Vibrationssensor – Produkttyp
Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
3.3 – 5.5
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±1.25
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
2-6000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Produktgewicht
15 g [ .525 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Triaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangsstrom-Typ
AC / Wechselstrom
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±2
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
25, 50, 100, 200, 500, 2000, 6000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
.2, .62, 2.5, 6.25, 12.5, 25, 50
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0102