Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Der Messumformer ist in Bereichen von 10,0 bis 50,0 Zoll/s verfügbar und lässt sich an die standardmäßige konstante IEPE-Stromversorgung anschließen. Das Modell 8011-06 umfasst einen von oben steckbaren MIL-C-5015-Steckverbinder und ist für Betriebstemperaturbereiche von -50 °C bis +120 °C ausgelegt. Die Einheit ist hermetisch abgedichtet und ermöglicht die gängige Installation per Bolzenmontage.

Vorteile

  • Dynamischer Bereich von 10,0 bis 50,0 Zoll/s
  • Bandbreite von 2-7000 Hz 
  • Temperaturbereich von -50 °C bis +120 °C.
  • Hermetisch abgedichtet, geschweißt
  • Verpolungsschutz
  • Stabiles Temperaturansprechverhalten
  • 2-poliger MIL-C-5015-Steckverbinder
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Sensorgehäuse  Plug & Play

  • Beschleunigungsmessertyp  IEPE-Geschwindigkeit

  • Vibrationssensor – Produkttyp  Piezoelektrischer Beschleunigungsmesser

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  2-poliger Stiftstecker

Elektrische Kennwerte

  • Erregerstrom (mA) 2 – 10

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 18 – 30

  • Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC) ±5

Signalmerkmale

  • Frequenzreaktion (Hz) 2-7000

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Edelstahl

  • Produktgewicht  145 g [ 5.075 oz ]

  • Anzahl der Sensorachsen  Uniaxial

Montage und Anschlusstechnik

  • Sensor-Montagetyp  Bolzen

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -50 – 120 °C [ -58 – 248 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangsstrom-Typ  AC / Wechselstrom

Weitere

  • Nichtlinearität (FSO) (%) ±2

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PPA0103

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten