Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Sensorgehäuse
Plug & Play
-
Beschleunigungsmessertyp
MEMS DC
-
Vibrationssensor – Produkttyp
MEMS-Beschleunigungsmesser
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Integriertes Kabel
Elektrische Kennwerte
-
Null-Beschleunigungs-Ausgang (mV)
±20
-
Erregerspannungsbereich (VDC)
2 – 10
-
Vollbereichs-Ausgangsspannung (VDC)
±.1
Signalmerkmale
-
Frequenzreaktion (Hz)
0-1900 to 0-7000
Sonstige Eigenschaften
-
Primärproduktmaterial
Eloxiertes Aluminium
-
Produktgewicht
1 g [ .035 oz ]
-
Anzahl der Sensorachsen
Uniaxial
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Schraubenmontage
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-40 – 125 °C [ -40 – 257 °F ]
Weitere
-
Nichtlinearität (FSO) (%)
±,7
-
Beschleunigungsbereich (±) (g)
200, 500, 2000
-
Empfindlichkeit (mV/g)
.15, .4, .8
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-PPA0118