Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der Detektorsatz EPM-5000 nutzt eine speziell auf medizinische Anwendungen ausgelegte diffundierte Silizium-Planar-Fotodiode. Er bietet optimale Effizienz und schnelles Ansprechen.

Mit mehr als 27 Jahren bewährter Zuverlässigkeit und Expertise hat TE SMT-Sensoren mit erstklassiger Flexibilität entwickelt, um verschiedene Wellenlängen zu ermöglichen.  Wir liefern sowohl Bauelemente als auch komplette Sensor-pakete, was uns zum führenden Anbieter für Pulsoxymetrie-Anwendungen macht. Sie stellen hohe Anforderungen an Präzision, Haltbarkeit und Leistungsfähigkeit. Der Detektorsatz EPM-5000 nutzt eine speziell auf medizinische Anwendungen ausgelegte diffundierte Silizium-Planar-Fotodiode. Er bietet optimale Effizienz und schnelles Ansprechen. Der Detektorsatz EPM-5001 ist spektral auf die Emittersätze ELM-5001 und ELM-5002 abgestimmt.

Vorteile

  • Schnelles Ansprechen
  • Abgestimmt auf 660-nm-Emitter
  • Hohe Effizienz
  • Transparente Epoxydlinse
  • Kompakte Bauform
  • Aktive Fläche: 8,07 mm2

Anwendungen

  • Pulsoxymetrie
  • SpO2 Wiederverwendbare Finger-/Ohrsonden
  • SpO2 Einmalstreifen oder Butterfly-Sonden
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fotooptischer Sensor – Typ  Fotooptischer Detektor

  • Sensorgehäuse  SMT

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 1,3

  • Produktlänge (mm) 4

  • Produkthöhe (mm) 4.8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTO0005

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten