Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Der fotooptische Sensor der ELM-5000 Serie ist auf Installationen mit Oberflächenmontage-Technologie (SMT) ausgelegt.

Eine niedrige Sauerstoffkonzentration kann sich nachteilig auf die Zellfunktion auswirken, einschließlich Herz und Gehirn. In akuten medizinischen Situationen wie der post-operativen Genesung ist dies kritisch.  Die fotooptischen Bauelemente der Oberflächenmontagetechnologie (Surface Mounted Technology, SMT) von TE Connectivity (TE) bieten überragende Genauigkeit bei der Bestimmung des Sauer-stoffgehalts. Mit mehr als 27 Jahren bewährter Zuverlässig-keit und Expertise hat TE SMT-Sensoren mit erstklassiger Flexibilität entwickelt, um verschiedene Wellenlängen zu ermöglichen. Wir liefern sowohl Bauelemente als auch komplette Sensorpakete, was uns zum führenden Anbieter für Pulsoxymetrie-Anwendungen macht. Sie stellen hohe Anforderungen an Präzision, Haltbarkeit und Leistungs-fähigkeit. Der Emittersatz der ELM 5000-Serie ist speziell auf medizinische Anwendungen ausgelegt, bei denen die Auswahl der Peak-Wellenlänge und die Reflow-Lötbarkeit von entscheidender Bedeutung sind. Der Emitter besteht aus einem GaAIAs/GaAIP-Substrat mit transparenter Epoxydlinse.

Vorteile

  • 660 ± 3 nm Spitzen-Wellenlänge (rote LED)
  • Zwei IR-Wellenlängen zur Auswahl
  • Dual Drive

Anwendungen

  • Pulsoxymetrie
  • SpO2 Wiederverwendbare Finger-/Ohrsonden
  • SpO2 Einmalstreifen oder Butterfly-Sonden
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Fotooptischer Sensor – Typ  Fotooptischer Emitter

  • Sensorgehäuse  SMT

Signalmerkmale

  • Betriebswellenlänge (nm) 630, 660, 890, 905

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 1,3

  • Produktlänge (mm) 4

  • Produkthöhe (mm) 4.8

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTO0006

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten