Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Zudem verfügen die Serien AST4500 und AST4510 über eine Zertifizierung gemäß ATEX / IECEx Ex ia IIB T4 Ga (Ta = –40 °C to +80 °C).  Für Druckbereiche von 0-1 bis 0-100 psi, die eine umfangreiche Medienverträglichkeit erfordern, ist die Serie tauchfester Sensoren eine ausgezeichnete Lösung, um den Füllstand in Innen- und Außenanwendungen zu überwachen. Die Pegelsensoren AST4500 und AST4510 sind für das Untertauchen vollständig abgedichtet und werden gleichzeitig durch das Kabel entlüftet, um Änderungen des Luftdrucks zu korrigieren. Das geschweißte Gehäuse wird mithilfe eines Helium-Lecktesters firmenintern geprüft, um einen ordnungsgemäßen Schutz sicherzustellen. Die Leiter des Kabels sind ebenfalls von der Außenumgebung isoliert, um eine langfristige Einsatzfähigkeit des Sensors zu gewährleisten. Mit ihrer abnehmbaren Bugnase können die Serien AST4500 und AST4510 auch außerhalb des Tanks durch eine 1/4" NPT-Rohrverbindung installiert werden. Bei dieser Konfiguration wird der Tankfüllstand vom Sensor kontinuierlich über einen Gewindeanschluss außerhalb des Tanks überwacht. Gleichzeitig behält er seine Tauchfestigkeit für Anwendungsumgebungen bei, die anfällig für Überschwemmungen sind. Der AST ist mit Spannungs- oder 4-20 mA Stromausgangssignalen verfügbar und bietet eine kosteneffektive Lösung zur Pegelüberwachung in einer Vielzahl von Anwendungen.

Vorteile

  • Äußerst stabile Edelstahlkonstruktion 
  • Keine internen O-Ringe 
  • Breiter Betriebstemperaturbereich 
  • Drücke bis zu 100 psi 
  • Wenig statische und thermische Fehler 
  • Hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis 
  • Neue Leitungsarmatur an elektrischer Verbindung 
  • Geeignet für raue Umgebungen 
  • Verträglichkeit mit einer Vielzahl von Flüssigkeiten 
  • EMI/RFI-Schutz

Anwendungsbereiche

  • Grundwasserspiegel
  • Biokraftstoffe
  • Salzwasser-Haltetanks
  • Benzin- und Diesel-Kraftstofftanks
  • Düngemitteltanks
  • Erd- und Betondämme
  • Bewässerungsanlagen
  • Ballasttanks
  • Öltanks
  • Abwasserkanäle
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drucksensortyp  Tauchfester Druckmessumformer, Druckmessumformer für die Industrie

  • Druckart  Lehre

Konfigurationsmerkmale

  • Elektrische Verbindung  Kabel 15 Fuß, Kabel 35 Fuß, Leitung 10 Fuß, Kabel 50 Fuß, Kabel 150 Fuß, Kabel 6 Fuß, Kabel 25 Fuß, Leitung 35 Fuß, Leitung 6 Fuß, Kabel 40 Fuß, Kabel 20 Fuß, Leitung 150 Fuß, Leitung 25 Fuß, Leitung 20 Fuß, Kabel 100 Fuß

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (V) 10 – 28

Sonstige Eigenschaften

  • Material des Anschlusses  316L

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 1936,7, 3125,7, 3154,6, 4678,6, 6202,6, 7696,2, 7726,6, 10774, 12298, 15346, 30586, 45826

  • Produktlänge (in) 76,25, 123,06, 124,2, 184,2, 244,2, 303, 304,2, 424,2, 484,2, 604,2, 1204,2, 1804,2

  • Produktdurchmesser  22,22 mm [ 0,875 in ]

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • Druckgenauigkeit  ±0.25% FSO

  • Druck (bar) .068, .344, .68, 1.034, 1.37, 1.72, 4.75, 6.89, 14.34

  • Druck (psi) 1, 5, 6, 10, 15, 20, 21.65, 25, 69, 100, 208

  • Prüfdruckbereich  2X, (min.)

  • Ausgangssignal-Typ  4 – 20 mA, 1 bis 5 V

Industriestandards

  • Kompatibilität mit Normen/Standards  UL

Weitere

  • Port-Anschluss  Nasenkonus, 1/4 MNPT

  • Sensor-Optionen  IP68-Schutz, Kabellänge

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PTT0049

Literatur