Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Fülleinlage wird in Doppelkammerbeuteln geliefert. Der Anwendungsbereich erstreckt sich über Kabel mit 1,5 mm² bis 240 mm² Querschnittsfläche. Ein Kabeltrenner für vieradrige Kabel ist ebenfalls inbegriffen.

 

Wichtige Eigenschaften

  • Stoßfest
  • Transparentes Gehäuse
  • Polycarbonat
  • Mit Schnappverschlüssen und Labyrinthdichtung
  • Kabeltrenner für vieradrige Kabel inbegriffen
  • Verfügbar in umweltfreundlichem, kennzeichnungsfreiem GUROFLEX-N-Kunstharz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Füllstoff  GUROFLEX, PU RAPID 4300B

  • Gehäusedichtung  Labyrinth

  • Kabelabdichtungsmethode  Band

  • Füllpackung (D/C)  Doppelkammerbeutel

  • Montagetechnik  Gießharz

  • Kabelmuffen & Kabelverbinder – Produkttyp  Inline-Kabelmuffe

  • Schließmethode  Rasten

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Hauptdrähte (max.)  4, 5

Elektrische Kennwerte

  • Spannungsklasse (kV) 0,6/1

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Transparent

  • Isoliermaterial  Polymerisch

Montage und Anschlusstechnik

  • Zugentlastung  Ohne

Abmessungen

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (min.) (mm) 6, 14, 16, 20, 26, 35

  • Volumen des Füllmaterials (l) .2, .35, .55, 1.2, 1.7, 3.65

  • Kompatibler Leitungs-Querschnittsbereich (mm²) 1,5 – 10, 4 – 25, 1,5 – 16, 1,5 – 2,5, 70 – 240, 25 – 150, 10 – 50

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (max.) (mm²) 10, 16, 25, 50, 150, 240, 2,5

  • Kompatibler Kabelquerschnitt - Haupt (min.) (mm²) 4, 10, 25, 70, 1,5

  • Kompatibler Kabeldurchmesser - Hauptleitung (max.) (mm) 19, 27, 34, 37, 44, 52, 67

Verwendungsbedingungen

  • Flüssigkeitsbeständigkeitstyp  Huminsäuren, Wasser

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -20 – 55

Betrieb/Anwendung

  • Offshore-Schiffbau-Zertifizierung  Nein

  • UV-beständig  Nein

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  EN 50393

Produktverfügbarkeit

  • Produktverfügbarkeit  Amerika, Asien, Australien, Neuseeland und Pazifische Inseln, China, Europa, Naher Osten und Afrika

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Karton

  • Verpackungsmenge  1

Weitere

  • Produktverwendung  Außenbereich und Erdverlegungen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-PXE-SU

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten