Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Mit

  • Anzahl der Positionen  19

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Fluorsilikon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge (mm) 521,34, 318,14, 89,54, 165,74, 622,94, 4585,34, 1513,2, 470,54, 3061,34

  • Bugruppen-Länge (in) 180,525, 120,525, 18,525, 20,525, 12.525, 24,525, 6.525, 3.525, 59,575

  • Drahtgröße (mm²) .08, .05

  • Drahtgröße (AWG) 28, 30

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Push-Pull Quick Disconnect

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Steckverriegelung  Mit

Produktmerkmale

  • Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Verwendungsbedingungen

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP68

  • Betriebstemperaturbereich  -55 – 200 °C [ -67 – 392 °F ]

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Weitere

  • EU RoHS-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

  • EU ELV-Konformität  Konform, Konform mit Ausnahmen

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-QCM-019PC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten