• Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Draht

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Stecker

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Ab Werk installiertes Endgehäuse  Mit

  • Anzahl der Positionen  44

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Fluorsilikon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stift

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Push-Pull Quick Disconnect

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Kabelbefestigung (freihängend)

  • Steckverriegelung  Mit

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge (mm) 1537,34, 165,74, 213,4, 1283,34

  • Bugruppen-Länge (in) 6.525, 50,525, 60,525, 8,4

  • Drahtgröße (mm²) .05

  • Drahtgröße (AWG) 30

Verwendungsbedingungen

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP68

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-QCM-044PC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten