• Rundsteckverbinder-Außengehäusetyp  Metallaußengehäuse

  • Steckverbindersystem  Draht-an-Schalttafel

  • Abdichtbar  Ja

  • Steckverbinder/Kontakt-Anschluss an  Leitungen und Kabel

  • Rundsteckverbindertyp  Buchse

  • Außengehäusetyp  Metall

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  44

  • Kontakte (vorbestückt)  Yes

Sonstige Eigenschaften

  • O-Ring-Material  Fluorsilikon

  • Gehäuse-Beschichtungsmaterial  Stromloses Nickel

  • Außengehäuse-Grundmaterial  Aluminium

  • Rundsteckverbinder – Isoliermaterialtyp  LCP (Liquid Crystal Polymer, Flüssigkristallpolymer)

  • Hermetisch abgedichtet  Ja

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 1

  • Rundsteckverbinder – Kontakttyp  Stecksockel

Montage und Anschlusstechnik

  • Steckverriegelungstyp  Push-Pull Quick Disconnect

  • Steckverbinderbefestigungs-Typ  Leiterplatten-Befestigung

  • Steckverriegelung  Mit

Abmessungen

  • Bugruppen-Länge (mm) 468, 928,37, 620,4, 166,37, 210,82, 214,12, 4582,8, 514,1, 163,2

  • Bugruppen-Länge (in) 18,425, 6,55, 36,55, 20,24, 8,43, 180,425, 6,425, 24,425, 8,3

  • (Empfohlener) Stärkenbereich  6.35 mm [ .25 in ]

  • Drahtgröße (mm²) .05

  • Drahtgröße (AWG) 30

Verwendungsbedingungen

  • IP-Wasserdichtheitsgrad  IP68

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-67 – 392

Betrieb/Anwendung

  • Stromkreis Anwendung  Signal

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  1

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-QCM-44RC

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten