Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Ja

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden., Vorbeschichtung mit Klebemittel

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flexibles Fluorpolymer, Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Halbstarres modifiziertes Polyolefin, Modifiziertes Fluorelastomer, NBCCS

  • Materialcode  50, 51, 55, 71, 770, 780

  • Materialsystemcode  10, 20, 30, 300, 770, 780

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  Gerade

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 14.2, 17.5, 22.4, 26.4, 34, 38.1, 47.8, 57.2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .56, .69, .88, 1.04, 1.34, 1.5, 1.88, 2.25

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 6, 7, 8, 9, 9.5, 10, 11, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) .23, .27, .314, .35, .37, .39, .43, .47, .55, .63, .71, .78, .86, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.25, 1.33, 1.41, 1.49

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm) 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 43

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in) .55, .62, .63, .71, .79, .87, .94, 1.02, 1.1, 1.18, 1.26, 1.34, 1.42, 1.5, 1.57, 1.69

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 8.1 – 23, 4.8 – 17, 17.5 – 36, 22.9 – 54.6, 12.7 – 29, 13.2 – 29, 22.4 – 43

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .882 – 1.693, .902 – 2.15, 8.1 – 24, .689 – 1.417, .5 – 1.142, .52 – 1.142, 4.8 – 18

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -55 – 150, -55 – 175, -65 – 200, -55 – 135, '-55 – 125

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -67 – 347, -85 – 392, '-67 – 302, -67 – 257, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Chemisch, biologisch, radiologisch und nuklear (CBRN), Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  AS SAE81765/1 Typ II, Keine, SAE AS I 81765/1, Typ I, SC-X-15111, SC-X-15112

Weitere

  • Formteilcode  202

  • Klebemittelcode  164, 180, 42, 86

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-56701

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.