Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Materialsystemcode  100, 25

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  2:1

  • Primärproduktmaterial  Elastomer, Vernetztes Fluorpolymer

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 1.5, 2.5, 4, 6, 9, 12, 20, 30

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .059, .098, .157, .236, .354, .472, .789, 1.181

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 3, 5, 8, 12, 18, 24, 40, 50

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .118, .197, .315, .472, .709, .945, 1.575, 1.969

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 20 – 40, 9 – 18, 12 – 24, 1.5 – 3, 2.5 – 5, 30 – 50, 6 – 12, 4 – 8

  • Größenbereich der Schläuche (in) .789 – 1.575, .236 – .472, .157 – .315, .354 – .709, .472 – .945, .059 – .118, .098 – .197, 1.181 – 1.969

Verwendungsbedingungen

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Äußerst flammwidrig

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150

  • Rückverformungstemperatur (°C) 175

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Flüssigkeiten

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Spule

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  Tschechische Republik

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-652T79

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.