Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Konfigurationsmerkmale

  • Mit Rand  Ja

  • Klebemittelanforderung  Klebstoff muss separat erworben werden., Vorbeschichtung mit Klebemittel

Sonstige Eigenschaften

  • Primärproduktmaterial  Flüssigkeitsbeständiges modifiziertes Elastomer, Halbstarres modifiziertes Polyolefin, Material mit geringer Brandgefahr, Modifiziertes Fluorelastomer, Polyolefin, flexibel, modifiziert

  • Materialcode  3, 4, 12, 25, 100

  • Materialsystemcode  10, 100, 200, 25

Gehäusemerkmale

  • Gehäuseausrichtung  120°, 145°, 45°

Abmessungen

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 19.1, 20, 24, 25.4, 31, 36, 38.1, 43, 55, 58, 60

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .75, .787, .945, 1, 1.22, 1.42, 1.5, 1.69, 2.17, 2.28, 2.36

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (mm) 6, 8

  • Kompatibler Kabeldurchmesser (max.) (in) .236, .315

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (mm) 16, 20

  • Steckverbinder oder Backshell – Außendurchmesser (in) .63, .787

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 28.2 – 43, 17.8 – 23.9, 33.7 – 60, 17.8 – 25.4, 14.2 – 19, 22.1 – 35.6, 24.1 – 38.1, 27.9 – 43, 33.7 – 58, 17.9 – 31, 14.2 – 20, 21.4 – 36, 38.7 – 55

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) 1.11 – 1.69, 1.1 – 1.69, .95 – 1.5, .56 – .79, 1.52 – 2.17, .7 – .94, .56 – .75, 1.33 – 2.36, .7 – 1.22, .87 – 1.4, 1.33 – 2.28, .84 – 1.42, .7 – 1

Verwendungsbedingungen

  • Entflammbarkeitsleistung  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -75 – 150, -30 – 105, '-67 – 392, -55 – 135

  • Betriebstemperaturbereich (°F) -103 – 302, '-22 – 221, -67 – 275

  • Widerstandsschutz  Gelegentliche Flüssigkeitsexposition, Langfristige Flüssigkeitsexposition bei hohen Temperaturen, Langfristige Flüssigkeitsimmersion bei hohen Temperaturen

Industriestandards

  • Kompatibilität mit zugelassenen Produkten  DEF-Std. 59-97 Ausgabe 3 Typ DA, MIS-34867, SAE AS81765/1 Typ I, SAE AS81765/1 Typ II, SAE AS81765/4, VG95343 Teile 29 und 30, VG95343 Teile 6,7,8 und 9

Weitere

  • Formteilcode  242, 243, 245, 262, 263, 264

  • Klebemittelcode  180, 225, 42, 86

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R21-731055422

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.