Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Schlauchprodukttyp  Warmschrumpfschläuche

  • Wandtyp  Einwandig

Sonstige Eigenschaften

  • Flüssigkeitstyp  Bremsflüssigkeit, Chemikalien/Lösungsmittel, Hydraulikflüssigkeit, Schmieröl, Wasser

  • Primäre Produktfarbe  Schwarz

  • Schrumpfrate  1.70:1, 1.75:1

  • Primärproduktmaterial  Chloriertes Polyolefin

  • Flexibilität  Flexibel

Abmessungen

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (mm) .89, 1.01, 1.21, 1.32, 1.44, 1.65, 1.78

  • Rückgewonnene Wandstärke (nominal) (in) .035, .04, .048, .052, .057, .065, .07

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) 3.6, 5.4, 7.3, 9.1, 10.9, 12.8, 14.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .142, .213, .287, .36, .429, .5, .571

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 6.4, 9.53, 12.7, 15.9, 19.1, 22.2, 25.4

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .252, .375, .5, .625, .75, .875, 1

  • Größenbereich der Schläuche (mm) 12.8 – 22.2, 7.3 – 12.7, 10.9 – 19.1, 14.5 – 25.4, 9.1 – 15.9, 5.4 – 9.53, 3.6 – 6.4

  • Größenbereich der Schläuche (in) .287 – .5, .5 – .875, .571 – 1, .36 – .625, .213 – .375, .142 – .252, .429 – .75

Verwendungsbedingungen

  • Schrumpftemperatur (min.) (°C) 135

  • Schlauch-Entflammbarkeit  Flammhemmend

  • Betriebstemperaturbereich (°C) -70 – 121

  • Rückverformungstemperatur (°C) 135

Betrieb/Anwendung

  • Mechanische Beständigkeit  Abrieb, Flüssigkeiten, Mechanische Schäden, Zugentlastung

Produktverfügbarkeit

  • Zutreffende Region  Weltweit

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Stück

Weitere

  • Erfüllt geringe Ausgasungsanforderungen  Nein

  • Produktquelle  US

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-R2137-NT

Literatur
Keine Dokumentation verfügbar.