Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Dieses Gerät kombiniert die herausragende Linearität und Auflösung eines Kunststoffhybrid-Potenziometers und die Langlebigkeit eines 4- bis 20-mA-Stromkreises von Celesco, um ein präzises und zuverlässiges elektrisches Signal bereitzustellen. Darüber hinaus sind Spanne und Nullpunkt über Zugangsöffnungen im Gehäuse einstellbar. Dieser innovative Sensor von Celesco ist für die Einhaltung der NEMA-4- und IP67-Standards ausgelegt und steht mit vollständigen Hubbereichen von 1/4 bis 50 Umdrehungen zur Verfügung.
VORTEILE
Drehpositionssensor für die Industrie
Absolute Drehposition für bis zu 50 Umdrehungen
Gehäuseausführungen aus Aluminium oder Edelstahl
IP68/NEMA 6
Zertifizierung für Gefahrenbereiche
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.