Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Dieser innovative Sensor von Celesco ist für die Einhaltung der anspruchsvollen NEMA-4- und IP67-Umgebungs-standards ausgelegt und für volle Hubbereichsmessungen von 1/4 bis 50 Umdrehungen erhältlich. Als potenziome-trischer Sensor misst der RT9510 absolut und erfasst selbst bei einem Leistungsverlust noch Positionsdaten.
Vorteile
0-90° für 0-50 Umdrehungen
0...5, 0...10 V DC
Drehpositionssensor für die Industrie
Absolute Drehposition für bis zu 50 Umdrehungen
Gehäusevarianten aus Aluminium und Edelstahl
IP68/NEMA 6
Eigenschaften
Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.