Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die Drehratensensoren und Beschleunigungsmesser sind orthogonal zueinander ausgerichtet, was die Messung von Bewegungen in allen 6 Freiheitsgraden (6-DOF) ermöglicht. Das Modell 633 ist speziell für Produktforschung und -entwicklung in rauen Umgebungen ausgelegt und misst auch unter hoher Stoßeinwirkung noch präzise. 

VORTEILE

  • Rauscharme Mantelkabel
  • Integrierte robuste Zugentlastung
  • Zuverlässige Silizium-MEMS-Sensoren
  • Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C
  • Stoßbeständiges Gehäuse
  • Geringe Querbewegungsempfindlichkeit
  • Leistungsverhalten gemäß SAE J211

ANWENDUNGEN

  • Crashtests im Bereich der Automobilsicherheit
  • Dummy-Instrumentierung
  • Fußgänger-Crashs
  • Überschlag-Prüfungen
  • Motorsport
  • Biomechanische Prüfungen
  • Stoß- und Crashtests 
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Genauigkeit (%) ±,5

  • Drehraten- und Inertialsensoren – Typ  Messsensoren/Gyroskope

Elektrische Kennwerte

  • Erregerspannungsbereich (VDC) 4.9 – 16

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 21.3

  • Produktlänge (mm) 21.3

  • Produkthöhe (mm) 15.2

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Weitere

  • FS-Bereich (±) GRAD/SEC  500, 1000, 6000, 12000, 18000

  • FS-Bereich (±) G  50, 200, 500, 2000, 6000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-RIN0007

Literatur

CAD-Dateien

Datenblätter/Katalogseiten