Sie verwenden einen Browser, der von unserer Website nicht unterstützt wird, sodass Sie auf bestimmte Funktionen nicht zugreifen können.
Es wird empfohlen, Ihren Browser auf die neueste Version zu aktualisieren.
Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.
Unsere geschirmten, schraubbaren Überspannungsableiter der Produktreihe Raychem sind für den Einsatz mit trennbaren 24 kV Winkelsteckern konzipiert, um Überspannungen zu begrenzen und Geräte zu schützen.
Überspannungsableiter – Produktverfügbarkeit:ASIEN, ASIEN-PAZIFIK, EMEA, NORD- UND SÜDAMERIKA
Überspannungsableiter – Technologie:Gehäuse
Bezeichnungsklasse:DH
Erhältlich von
Übersicht
Unsere geschirmten, schraubbaren Überspannungsableiter RSTI-SA der Produktreihe Raychem sind für den direkten Anschluss an Außenkonusdurchführungen nach EN50180 oder EN50181 mit Schnittstelle Typ „C“ ausgelegt. Verwenden Sie sie auch zur Parallelanschluss oder zum Stecken auf den hinteren Eingang der Basis des geschirmten Anschlusssystems, das für Spannungen bis 41 kV ausgelegt ist. Sie verfügen über einen leicht zugänglichen rückseitigen Stecker mit einem kapazitiven Prüfpunkt. Die Isolation der geschirmten Überspannungsableiter besteht aus hochmodifiziertem Silikonkautschuk, der sich durch eine hohe Kriechstromfestigkeit, Bruchdehnung sowie Flammbeständigkeit auszeichnet. Eine dünnwandige Abschirmung ist dauerhaft mit der Isolation verklebt und schützt das Verbindungssystem vor versehentlichem Kontakt.
Beim aktiven Teil handelt es sich um einen Metalloxidableiter, der den Anforderungen von IEC-60099-4 für schraubbare Kabelanschlüsse und Winkelableiter entspricht. Die Kombination aus geschirmten Anschluss und Überspannungsableiter geht über die Anforderungen der Norm CENELEC HD 629.1 S2 hinaus, die BS, VDE und weitere internationale Spezifikationen beinhaltet. Für die Systemprüfung und den Erdungsanschluss ist nur wenig Zubehör erforderlich. Die komplette Kabelgarnitur enthält den abgeschirmten Überspannungsableiter, den Gewindestift und das Erdungskabel für drei Phasen, um die Montage und Lagerung zu erleichtern.