Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen.
Produktmerkmale
-
Positionssensor – Produkttyp
Rotary Variable Inductive Transducer (RVIT)
Konfigurationsmerkmale
-
Elektrische Verbindung
Führungsdrähte
Elektrische Kennwerte
-
Versorgungsspannungsbereich (VDC)
4,75 – 5,25
-
Eingangsstrom (max.) (mA)
21
Sonstige Eigenschaften
-
Produktgewicht (g)
34
-
Gehäusematerial
Eloxiertes Aluminium
Montage und Anschlusstechnik
-
Sensor-Montagetyp
Bulkhead
Abmessungen
-
Wellendurchmesser
6.34 mm [ .25 in ]
-
Produktdurchmesser
25,5 mm [ 1,004 in ]
Verwendungsbedingungen
-
Betriebstemperaturbereich
-25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]
Betrieb/Anwendung
-
Ausgangssignal-Typ
0,5 – 4,5 VDC
Weitere
-
Winkelbereich (°)
0 – 120
-
Nichtlinearität ± (%)
0,5
-
Lagertyp
ABEC 3-Präzisionskugellager
Referenznummer
-
TE-interne Teilenummer
CAT-RVDT0006