Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Die Kombination aus On-Board-Signalaufbereitung, A/D-Wandlung und Mikroprozessorkompensation gewährleistet Daten höchster Genauigkeit. Host-PC-Schnittstelle über Ethernet mit Datendurchsatzraten bis 33 Hz (anwender-definierte Maßeinheiten) bzw. 100 Hz (Rohzählung). 9146-R, 9146-T und 9046-S gehören zur Instrumentenfamilie NetScanner. Alle Netscanner Instrumente verwenden dieselbe Stromversorgung und dieselben Software- und Kommunika-tionsprotokolle. Jeder der drei Temperaturscanner verfügt über einzigartige Anschlussmöglichkeiten. Der 9146-R nutzt LEMO® Rundsteckverbinder für 3- oder 4-Draht-RTDs. Smart Connectors™, eine innovative neue Technologie, ermöglicht in

Kombination mit EEPROM-Speicher die automatische Sensoridentifizierung und Kompensation anhand einer Anzahl unabhängiger uniformer Temperaturreferenzpunkte (UTR). Diese Technologie ermöglicht dem 9146-R das Auslesen von RTDs, hochauflösenden Thermoelementen oder Spannungen. Der 9146-T verwendet eine Schraubklemmenschnittstelle für den mühelosen Anschluss von 2- oder 3-Draht-Thermo-elementen. Der 9046-S verwendet gecrimpte Stifte für den direkten Anschluss von Sensoren. Mit seiner Durchführungs-dichtung bildet er ein umgebungsfest abgedichtetes Instrument für die Auslesung beliebiger Kombinationen aus Thermoelementen und RTDs.
 

VORTEILE

  • Robustes, spritzwassergeschütztes Gehäuse
  • Temperatur- und Spannungsmessungen
  • Individuelle UTR je Kanal  

ANWENDUNGEN

  • Turbomotorenprüfstände
  • Kompressorprüfstände
  • Prozessüberwachung  
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Temperaturableser

Elektrische Kennwerte

  • Medienkompatibilität  RTD, Spannung, TC

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  16, 32

Verwendungsbedingungen

  • Genauigkeit (% of FS) ±,25

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP66

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  33

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCS0007

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten

Produktspezifikationen