Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Das FDS kann bis zu acht 16-, 32- oder 64-Kanal-Miniatur-druckscanner mit digitaler Temperaturkompensation (DTC) betreiben.  Das FDS führt alle Druckdatenerfassungsaufgaben und die interne Umrechnung in die gewünschte Maßeinheit durch; die Übertragung der temperaturkorrigierten Druck-daten an den Host erfolgt während des Flugs über eine UDP- oder TCP/IP-Ethernet-Verbindung. Auf Grundlage der in den ESP-Scannern gespeicherten Kalibrierungsdaten kompensiert das FDS Nichtlinearität und thermische Verschiebungen, während eine Online-Neu-Nullsetzung etwaige Nullver-schiebungen der Sensoren korrigiert. Das FDS unterstützt alle Funktionen der DTC-Scanner einschließlich programmierbarem Deranging, Auslesung der Sensortemperatur, Steuerung der Verschiebung des internen Kalibrierventils und Positions-erkennung (sofern der Scanner damit ausgestattet ist). Der „Live @ Power up“-Modus verwendet gespeicherte Scanner-Konfigurationen. Die Initialisierungszeiten werden dadurch drastisch reduziert, was eine schnelle und automatische Wiederaufnahme des Datenerfassungsmodus ermöglicht (ideal für unbeabsichtigte Aussetzer der Versorgungsspannung). Die Kommunikation für die Konfiguration erfolgt über das TCP/IP-Protokoll, während die erfassten Daten per UDP Multicast direkt an die Datenerfassungshardware oder die Host Group (IGMP) des Anwenders übertragen werden.

VORTEILE

  • „Live @ Power up“-Datenerfassung
  • Automatische Neu-Nullsetzung über Schließkontakt
  • Digitale Temperaturkompensation
  • Hardware-Vorkonfigurationseinstellungen 
  • Automatische UDP-Übertragung von Datenpaketen
  • Reduktion der Nullverschiebung
  • Reduktion temperaturbedingter Fehler
  • Reduzierung der Anlaufzeit nach einem Aussetzen der Versorgungsspannung
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • DAQ Scanner – Produkttyp  Datenerfassungssysteme

Elektrische Kennwerte

  • Medienkompatibilität  Trockengas

Signalmerkmale

  • Kanalanzahl  512

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP64

Weitere

  • EU-Durchsatzrate Hz  650

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SCS0011

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten