• Kabelsatztyp  M12-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M12-Sockel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  2, 3, 4, 5, 8

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60, 250

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60, 250

Sonstige Eigenschaften

  • Leitermaterial  Kupferlegierung

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz, Weiß, Braun, Grün, Gelb, Grau, Rosa, Blau, Rot

  • Kabelfarbe  Grau, Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 2, 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M12

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Rechter Winkel

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Nylon GF

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser  6 mm [ .236 in ]

  • Drahtgröße (AWG) 22, 24

  • Drahtgröße (mm²) .25

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  '-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Ja, Nein

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box, Tüte

  • Verpackungsmenge  1, 2, 5

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) .5, 1, 1.5, 3, 5, 7, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1BB

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten