• Kabelsatztyp  M8-Drahtende

  • Kabelsatz (Ende A)  M8-Sockel

Konfigurationsmerkmale

  • Anzahl der Positionen  3, 4

Elektrische Kennwerte

  • Betriebsspannung (VDC) 30, 60

  • Betriebsspannung (VAC) 30, 60

Sonstige Eigenschaften

  • Mantelmaterial  PUR, PVC

  • Steckverbinderfarbe (Ende A)  Schwarz

  • Leitungsfarbe (Basis)  Braun, Blau, Schwarz, Braun, Weiß, Blau, Schwarz

  • Kabelfarbe  Schwarz

  • Steckverbinder und Kodierungscode  A

Kontaktmerkmale

  • Kontaktnennstrom (max.) (A) 4

Montage und Anschlusstechnik

  • Gewindegröße  M8

  • Steckverbinderausrichtung (Ende A)  Gerade

Gehäusemerkmale

  • Gehäusematerial  Kunststoff

Abmessungen

  • Kabelaußendurchmesser (mm) 4.1, 4.4, 4.5, 4.8, 5, 5.3

  • Kabelaußendurchmesser (in) .161, .173, .177, .188, .196, .208

  • Drahtgröße (AWG) 22

  • Drahtgröße (mm²) .326

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich (°C) '-40 – 80, -30 – 80

  • Betriebstemperaturbereich (°F) '-22 – 176, -40 – 176

Betrieb/Anwendung

  • M8/M12-Anwendung  Sensor/Antrieb

  • Geschirmt  Ja, Nein

Industriestandards

  • IP-Schutzart  IP65, IP67

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Box

  • Verpackungsmenge  25

Weitere

  • feldkonfektionierbar  Ja

  • Kabelsatzlänge (m) 1.5, 3, 5, 10

  • Kabelsatz-Konfiguration  Einendig

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SE594-M1E

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten