Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Vorteile

  • Robustes Design für anspruchsvolle Bedingungen
  • Einfache Montage mit angeflanschtem Gehäuse
  • Kundenspezifischer Kabel- und Steckverbindersatz
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Variable Reluktanz

Signalmerkmale

  • Ziel  Flach an der Welle

  • Zielmaterial  Magnetischer Stahl

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Polyphenylen-Sulfid (PPS)

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) 180

Abmessungen

  • Wellenlänge (mm) 42.2

  • Wellendurchmesser (mm) 12.8

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) 260

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Sinuswelle

Weitere

  • Sensor-Optionen  Flach an der Welle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0004

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten