Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Ein eisenhaltiges Polrad passiert die Sensorfläche und verändert so die Stärke des Magnetfelds, was dazu führt, dass in der Spule AC-Spannung erzeugt wird.  Das Signal wird durch den integrierten Verstärker in ein Rechtecksignal mit konstanter Amplitude umgewandelt.   Die Frequenz des Ausgangssignals verhält sich proportional zur Geschwindigkeit des beweglichen Ziels.
 

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Variable Reluktanz

Elektrische Kennwerte

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 5 – 32

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) .025 – 20

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) -40 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Rechteckwelle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0008

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten