Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht

Ein eisenhaltiges Polrad passiert die Sensorfläche und verändert so die Stärke des Magnetfelds, was dazu führt, dass in der Spule AC-Spannung erzeugt wird.  Die Frequenz des Ausgangssignals verhält sich proportional zur Geschwindigkeit des beweglichen Ziels. Die Amplitude des Signals hängt von der Geschwindigkeit, der Luftspalte, der Geometrie des Ziels, den magnetischen Eigenschaften des Zielmaterials und der elektrischen Last ab. VR-Sensoren, auch bekannt als passive oder elektromagnetische Sensoren, benötigen keine externe Stromversorgung.

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Variable Reluktanz

Signalmerkmale

  • Ziel  Metall

  • Zielmaterial  Eisenhaltig

  • Frequenzbereich (kHz) .025 – 20

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) -40 – 125

Abmessungen

  • Wellenlänge (mm) 48, 89, 129

  • Wellendurchmesser (mm) 15.88, 19.05

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) -40 – 125

  • Umgebungstemperatur des Verbinders (°C) -40 – 125

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  Sinuswelle

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0010

Literatur