Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Das Produkt jetzt konfigurieren und ein Angebot für die gewünschte Konfiguration anfordern

Übersicht
Bei der DSD25 25 Serie handelt es sich um Drei-und Vierkanal-Hall-Effekt-Drehzahlsensoren für Bahnanwendungen.

Die steigende Nachfrage nach Bahndrehzahlsensoren ist auf zwei wesentliche Trends zurückzuführen: Zum einen die Reduzierung der Kosten und des Gewichts von Schienen-fahrzeugen und zum anderen die Modernisierung von Zugsteuerungssystemen, um auf viel genutzten Linien eine höhere Zugdichte zu ermöglichen. Mehrkanal-Hall-Drehzahl-

sensoren bewältigen diese Herausforderungen, ohne dass dabei eine Gewichts- oder Kostenerhöhung im Zusammenhang mit zusätzlichen Sensoren entsteht. Ein Sensor mit zwei galvanisch getrennten Ausgangsstufen sorgt für geringeres Gewicht, kürzere Installationszeit und höheren Mehrwert.

 

Orangefarbene Leiste

Vorteile

  • Möglichkeit der Installation eines parallelen Zugsteuerungssystems in vorhandenen Schienenfahrzeugen bei gleichbleibender Anzahl an Sensorköpfen und Kabeln.
  • Kosteneinsparung durch den Einsatz eines Sensors, der so viele Informationen liefert wie zwei Sensoren.
  • Kürzere Installationszeit, da nur eine Umschaltung erforderlich ist, anstelle von zweien.
  • Mehrkanallösung
  • 3 oder 4 Sensorelemente
  • Für den Schienen- und Bahnverkehr zertifizierte Kabel und Steckverbinder
  • Galvanisch getrennte Sensorkreise
  • ISO – TS 22163 IRIS-zertifiziertes, weltweit führendes Unternehmen im Bereich Drehzahlsensoren für den Schienen- und Bahnverkehr
Orangefarbene Leiste

Anwendungen

  • WSP
  • Drehgestelle
  • Antriebssysteme
  • Zugsteuerungssysteme
  1. Drehzahlsensoren für den Schienen- und Bahnverkehr (Englisch)

Erfahren Sie, wie die Drehzahlsensoren von TE Connectivity (TE) für den Schienen- und Bahnverkehr bei der Modernisierung von Steuerungssystemen verwendet werden, um einen sichereren, effizienteren Zugbetrieb zu erzielen.

Mehrkanal-Drehzahlsensor
Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Drehzahlsensor – Produkttyp  Geschwindigkeit

  • Sensor-Technologie  Hall-Effekt

Elektrische Kennwerte

  • Elektromagnetische Verträglichkeit  EN 50121-3-2

  • Versorgungsspannungsbereich (VDC) 15

Signalmerkmale

  • Ziel  Modul 1.5 bis 3

  • Zielmaterial  Ferromagnetisch

  • Frequenzbereich (kHz) 0 – 20

Sonstige Eigenschaften

  • Gehäusematerial  Edelstahl

Gehäusemerkmale

  • Gehäuse-Umgebungstemperatur (°C) 125

Abmessungen

  • Wellenlänge (mm) 29

  • Wellendurchmesser (mm) 24.5

Verwendungsbedingungen

  • Umgebungstemperatur des Kabels (°C) 150

Betrieb/Anwendung

  • Ausgangssignal-Typ  3 & 4 Kanäle, Push-Pull

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-SPS0021

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten