Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Die CP-Etiketten für Thermotransferdrucker sind transparente Polyester-Etiketten mit einem dauerhaften Acrylkleber. CP kann zum weitergehenden Schutz gedruckter Etiketten gegen Chemikalien,  Lösungsmittel, Abrieb, Hitze und Feuchtigkeit überlaminiert werden. Ausgelegt für Typenschilder, Namensplaketten, Geräteetiketten, Seriennummernplaketten und allgemeine Kennzeichnungsanwendungen, bei denen ein transparentes Etikett mit hoher Beständigkeit benötigt wird.

Eigenschaften und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Ideal für allgemeine Kennzeichnungsanwendungen
  • Geeignet zum Überlaminieren
  • Ausgezeichnete Haftung auf Metall, lackiertem Metall, verzinktem Stahl und Kunststoff
  • Beständig gegenüber Chemikalien, Lösungsmitteln, Abrieb, Hitze und Feuchtigkeit
  • Ideal für den Gebrauch auf Typenschildern und Namensplaketten
  • Zum Überlaminieren geeignet

Betriebstemperaturbereich

–40 oC bis 150 oC

Etikettendicke

72 μm

Klebstoff

Dauerhafter Acrylkleber

Spezifikationen und Zulassungen

  • MIL-STD-202 Methode 215
  • MIL-AA-59485 Prüfmethode MIL-P-38477A

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT / TE3112 / TE3124
Farbband: 1330-0607-10
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-083

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Etikettentyp  Blankoetiketten, Industrieetikett

Sonstige Eigenschaften

  • Primäre Produktfarbe  Durchsichtig

  • Primärproduktmaterial  Polyester

Abmessungen

  • Produktbreite (mm) 16.5, 19.1, 25.4, 38.1, 40.6, 50.8, 63.5, 69.9, 76.2, 101.6

  • Produktbreite (in) .65, .75, 1, 1.5, 1.6, 2, 2.5, 2.75, 3, 4

  • Produkthöhe (mm) 5.1, 6.4, 9.7, 10.2, 12.7, 19.1, 25.4, 31.8, 38.1, 50.8, 63.5

  • Produkthöhe (in) .2, .25, .38, .4, .5, .75, 1, 1.25, 1.5, 2, 2.5

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -40 – 150 °C [ -40 – 302 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Anzahl der Etiketten  1, 2, 3, 4, 5

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Etikettausführung  Die-Cut

  • Länge der Etikettrollen (m) 23.75, 27.6, 28.57, 39.75, 42.33, 51.87, 60.75, 79.5, 87.25, 95, 95.33, 103.25, 133.25, 143, 166.75

  • Länge der Etikettrollen (ft) 77.91, 90.55, 93.73, 130.41, 138.87, 170.17, 199.31, 260.82, 286.25, 311.67, 312.76, 338.74, 388.74, 437.17, 469.16, 547.08

  • Etikettendicke (Micron) 50, 72

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmethode  Roll

  • Verpackungsmenge  1500, 2500, 5000, 10000, 25000

Weitere

  • Etikett-Klebemitteltyp  Dauerhaft klebender Acrylklebstoff

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-C83997

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten