Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Sehen Sie sich die Produkte unten an, um Preisdetails zu erhalten.

Dieses Produkt ist momentan nicht erhältlich. Bitte wenden Sie sich für mehr Informationen oder bei Fragen zu Distributorenbestand an uns.

Übersicht

Mit D-SCE-Markierern werden Leitungen und Kabel gekennzeichnet, die organischen Flüssigkeiten ausgesetzt sind, z. B. Öle. D-SCE-Markierer sind ausgelegt für den längeren Einsatz bei erhöhten Temperaturen; dadurch eignen sie sich ideal für die Luft- und Raumfahrt, Schienen- und Bahnverkehr sowie die Marine. D-SCE-Markierer sind für den Gebrauch in Umgebungen mit Temperaturen von –75 °C bis +135 °C geeignet. Sie bieten Zugentlastung, Isolation und Schutz gegen mechanischen Missbrauch. Die Hülsen werden im Leiterformat geliefert. Dabei sind sie zwischen zwei Polyesterstreifen angeordnet, sodass sie leicht bedruckt und konfektioniert werden können. D-SCE-Markierer sind standardmäßig mit seitlichen Kerben versehen, um das Ablösen nach dem Bedrucken zu erleichtern.

Leistungsmerkmale und Vorteile

  • Thermotransferdruck möglich
  • Beständigkeit gegenüber Dieselkraftstoff, organischen Flüssigkeiten, gängigen Kraftstoffen, Schmiermitteln und Lösungsmitteln
  • Schrumpfverhältnis 3:1
  • Mit seitlichen Kerben versehen
  • Große Bandbreite an Größen für eine Vielzahl an Leiter- und Bündeldurchmessern
  • Formuliert für raue Umgebungen

Betriebstemperaturbereich

–75 °C bis 135 °C

Spezifikationen und Genehmigungen

  • NF F 00 608 Typ H
  • EN 45545-2 R23 HL1
  • EN 45545-2 R24 HL3
  • NFPA130
  • SAE-AMS-DTL-23053/6
  • MIL-STD-202 Methode 215

Empfohlene Hardware und Software

Drucker: T200-IDENT/TE3112/TE3124/T6112DS
Farbband: TMS-RJS-RIBBON-4DSCE (Optimal) 1966-RIBBON (Superior)
Software: WinTotal v6

Weitere Informationen

Technisches Datenblatt: TTDS-017
Produktspezifikationsblatt: RW-2519

Eigenschaften

Bitte lesen Sie die Produktunterlagen oder kontaktieren Sie uns, wenn Sie aktuelle Informationen zu Zulassungen oder Freigaben benötigen. 

Produktmerkmale

  • Bedruckbarer Schrumpfschlauchtyp  Leiter

  • Bedruckbare Schrumpfschlauch-Güteklassen  Flüssigkeitsbeständig

Sonstige Eigenschaften

  • Schrumpfrate  3:1

  • Primäre Produktfarbe  Blau, Gelb, Grün, Weiß

  • Kabelmarkierer pro Hülse  1, 2, 3, 4

Abmessungen

  • Produktlänge (mm) 12.7, 16.7, 16.94, 25, 25.4, 29.64, 50, 50.8

  • Produktlänge (in) .5, .66, .667, 1, 1.167, 2

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (mm) 2.39, 2.4, 3.18, 4.75, 4.8, 6.4, 9.5, 9.53, 12.7, 19.1, 25.4, 38.1

  • Erweiterter Innendurchmesser (min.) (in) .094, .125, .187, .25, .375, .5, .75, 1, 1.5

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (mm) .79, .8, 1.07, 1.1, 1.57, 1.6, 2.1, 2.11, 3.17, 3.2, 4.2, 4.22, 6.4, 8.46, 8.5, 19.1

  • Rückgewonnener Innendurchmesser (Max.) (in) .03, .031, .04, .042, .06, .062, .08, .083, .125, .13, .166, .17, .25, .33, .333, .75

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (mm) 4.64 – 10.79, 9.2 – 21.5, 1.7 – 4, 1.7 – 4., 9.29 – 21.59, 1.75 – 4.06, 2.31 – 5.46, .81 – 1.9, 20.9 – 33, 3.47 – 8.12, 4.6 – 10.7, 6.9 – 1.62, 6.9 – 16.2, 1.1 – 2.6, 1.11 – 2.66, 3.4 – 8.1

  • Kompatibler Kabeldurchmesserbereich (in) .044 – .105, .031 – .075, .137 – .32, .136 – .319, .069 – .16, .183 – .425, .366 – .85, .091 – .215, .275 – .64, .271 – .64, .825 – 1.3

Verwendungsbedingungen

  • Betriebstemperaturbereich  -75 – 135 °C [ -103 – 275 °F ]

Drucker-/Etikettenmerkmale

  • Druckertechnologie  Thermotransfer

  • Anzahl der Presskerne  1, 2, 3

Verpackungsmerkmale

  • Verpackungsmenge  250, 1000, 2500, 5000

Referenznummer

  • TE-interne Teilenummer CAT-T3437-D1

Literatur

Datenblätter/Katalogseiten